ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia カードスタンド

sedia カードスタンド CSD-2782
通常単価(税別)
563
税込単価
619
通常出荷日:6日目

【特長】・名刺カード類の管理、保管に。・ショップカードのディスプレイにも最適。・「カタログスタンド」を...

詳細を確認

型番:

CSD-2782
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSD-2782の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CSD-2782
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563
( 619 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名刺カード類の管理、保管に。
・ショップカードのディスプレイにも最適。
・「カタログスタンド」を組み合わせてディスプレイ。カタログスタンド全アイテム(8品番)にセットしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・収容枚数:名刺約80枚
・外寸法サイズ(mm):幅64×奥行40×高さ71
・質量:(g)296
・sedia カードスタンド
・JANコード:4974214150263
・質量:296g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia カードスタンドの型番CSD-2782のページです。 型番CSD-2782に関する仕様情報を記載しております。
sedia カードスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia カードスタンド
ファイルスタンド
硬質 カードケース
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ブラック
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 レッド
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ホワイト
メーカーセキセイLIHIT LABクラウンセキセイセキセイセキセイ
通常価格5631,2733841,5771,5771,577
通常出荷日6日目1日目4日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました