ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 冷却服

通常単価(税別)
22,762円
税込単価
25,038円
通常出荷日:1日目

【特長】・ベストタイプの冷却服です。・VT-7K2と組み合わせて使用します。・胴回りを130cmまで調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • JANコード
    4959382081649
  • トラスココード
    816-7565
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    布地:エチレン酢酸ビニル
  • タイプ
    個人用冷却器用冷却服
  • 色
    青

型番:

CS-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
JANコード
4959382081649
トラスココード
816-7565
質量(g)
350.000
材質1
布地:エチレン酢酸ビニル
タイプ
個人用冷却器用冷却服
色
青
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,762円
( 25,038円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストタイプの冷却服です。
・VT-7K2と組み合わせて使用します。
・胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
・内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
【用途】
・鉄鋼・窯業などの温熱作業。
・熱中症予防。
【商品仕様】
・色:青
・JANコード:4959382081649
・トラスココード:816-7565
・質量:350g
【材質/仕上】
・布地:エチレン酢酸ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 冷却服の型番CS-7のページです。 型番CS-7に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 冷却服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 冷却服
シゲマツ ホースリール
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
シゲマツ 専用中圧ホース
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格22,762円160,277円25,801円16,494円25,197円65,331円
通常出荷日1日目14日目21日目1日目14日目14日目
商品タイプ胴周り用品-----
JANコード4959382081649-----
トラスココード816-7565-----
質量(g)350.000-----
材質1布地:エチレン酢酸ビニル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました