ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オカモト クッキングシート 30m巻き

オカモト クッキングシート 30m巻き CS-33X30
通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円
通常出荷日:9日目

【特長】・両面シリコーン加工ではく離性に優れ、裏表なく使えます。・耐熱温度は250℃(20分)、電子レ...

詳細を確認

型番:

CS-33X30
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-33X30の仕様・寸法情報

JANコード
4547691680549
質量(g)
495.000
トラスココード
808-1261
材質1
シリコーン樹脂加工パーチメント紙

型番リスト

表示件数
型番
CS-33X30
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面シリコーン加工ではく離性に優れ、裏表なく使えます。
・耐熱温度は250℃(20分)、電子レンジでの使用にも適しています。
・紙の繊維を高密度化し、耐油性、耐水性を高めました。
・蒸気を適度に通し、蒸し料理にも使用できます。
【用途】
・食材などの電子レンジ、オーブンレンジでの使用に。
【商品仕様】
・シート寸法幅×長さ(mm×m):330×30
・オカモト クッキングシート 30m巻き
・JANコード:4547691680549
・トラスココード:808-1261
・質量:495g
【材質/仕上】
・シリコーン樹脂加工パーチメント紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト クッキングシート 30m巻きの型番CS-33X30のページです。 型番CS-33X30に関する仕様情報を記載しております。
オカモト クッキングシート 30m巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト クッキングシート 30m巻き
オカモト クッキングシート
オカモト ラップ 22cm×100m巻き
オカモト オカモトラップ 100m
クッキングシート
330mm×30mクッキングシート
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモト日本製紙クレシアエスコ
通常価格2,116円1,379円977円977円6,546円1,017円
通常出荷日9日目9日目6日目2日目1日目3日目
JANコード4547691680549454769122597949705204631274970520812000--
質量(g)495.000365.000280.000420.000--
トラスココード808-1261808-1142808-1263808-1140--
材質1シリコーン樹脂加工パーチメント紙シリコーン樹脂加工パーチメント紙塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました