ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オカモト クッキングシート

オカモト クッキングシート CS-33X20
通常単価(税別)
1,379円
税込単価
1,517円
通常出荷日:9日目

【特長】・両面シリコーン加工ではく離性に優れ、裏表なく使えます。・耐熱温度は250℃(20分)、電子レ...

詳細を確認

型番:

CS-33X20
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-33X20の仕様・寸法情報

JANコード
4547691225979
質量(g)
365.000
トラスココード
808-1142
材質1
シリコーン樹脂加工パーチメント紙

型番リスト

表示件数
型番
CS-33X20
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379円
( 1,517円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面シリコーン加工ではく離性に優れ、裏表なく使えます。
・耐熱温度は250℃(20分)、電子レンジでの使用にも適しています。
・紙の繊維を高密度化し、耐油性、耐水性を高めました。
・蒸気を適度に通し、蒸し料理にも使用できます。
【用途】
・食材などの電子レンジ、オーブンレンジでの使用に。
【商品仕様】
・シート寸法幅×長さ(mm×m):330×20
・オカモト クッキングシート
・JANコード:4547691225979
・トラスココード:808-1142
・質量:365g
【材質/仕上】
・シリコーン樹脂加工パーチメント紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト クッキングシートの型番CS-33X20のページです。 型番CS-33X20に関する仕様情報を記載しております。
オカモト クッキングシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト クッキングシート
オカモト クッキングシート 30m巻き
オカモト オカモトラップ 100m
オカモト ラップ 22cm×100m巻き
クッキングシート
クッキングペーパー
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモト日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格1,379円2,116円977円977円6,546円2,191円
通常出荷日9日目9日目2日目6日目1日目1日目
JANコード4547691225979454769168054949705208120004970520463127--
質量(g)365.000495.000420.000280.000--
トラスココード808-1142808-1261808-1140808-1263--
材質1シリコーン樹脂加工パーチメント紙シリコーン樹脂加工パーチメント紙塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました