17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NT カッティングスケ-ル CS-301
  • NT カッティングスケ-ル

NT カッティングスケ-ル

通常単価(税別)
1,498円
税込単価
1,648円
通常出荷日:9日目

【特長】・作業しやすい厚型5mmの定規です。・定規本体を傷めないステンレスガード付です。【用途】・直線...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3856
  • JANコード
    4904011013546
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    アクリル樹脂

型番:

CS-301
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-301の仕様・寸法情報

トラスココード
853-3856
JANコード
4904011013546
質量(g)
95.000
材質1
アクリル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-301
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,498円
( 1,648円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業しやすい厚型5mmの定規です。
・定規本体を傷めないステンレスガード付です。
【用途】
・直線をカットする作業に適します
【商品仕様】
・30cm定規
・目盛長:30cm
・JANコード:4904011013546
・トラスココード:853-3856
・質量:95g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT カッティングスケ-ルの型番CS-301のページです。 型番CS-301に関する仕様情報を記載しております。
NT カッティングスケ-ルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT カッティングスケ-ル
NT カッティングマット
NT カッター+ミニカッティングマットセット ブルー
NT カッター+ミニカッティングマットセット ピンク
NT 刃先処理器
NT 刃先処理器
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,498円9,189円806円806円2,781円817円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード853-3856853-3846853-3973853-3974853-3800853-3895
JANコード490401101354649040110137824904011014840490401101483349040110115284904011011580
質量(g)95.0001610.00050.00050.00013469.000
材質1アクリル樹脂オレフィン系樹脂本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂本体:アルミダイキャスト製本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました