17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヨー コッピングソー CS178

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイヨー コッピングソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CS178

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・木工用 縦、横、曲線切り可能です。
【用途】
・木、アルミ、プラスチック等の切断。
【商品仕様】
・全長285mm
・フレーム奥行:127mm
・JANコード:4986927007000
・トラスココード:853-3656
・質量:184g
【材質/仕上】
・スチール、樹脂
【セット内容/付属品】
・予備スパイラル刃1本付

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 保護メガネ、手袋 

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト