ファクトリーサプライ用品技術窓口

送気マスク用全面形面体 CS-1
  • 送気マスク用全面形面体

送気マスク用全面形面体

通常単価(税別)
28,986円
税込単価
31,885円
通常出荷日:1日目

【特長】・送気マスク225CS用の全面形面体です。・ルーズフィットタイプです。

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    送気
  • JANコード
    4959382002767
  • トラスココード
    816-7274
  • 質量(g)
    830.000

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。 メーカー直送の場合、申し受けます。

型番:

CS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
送気
JANコード
4959382002767
トラスココード
816-7274
質量(g)
830.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,986円
( 31,885円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・送気マスク225CS用の全面形面体です。・ルーズフィットタイプです。

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。 メーカー直送の場合、申し受けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送気マスク用全面形面体の型番CS-1のページです。 型番CS-1に関する仕様情報を記載しております。
送気マスク用全面形面体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送気マスク用全面形面体
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格28,986円34,834円25,801円16,494円25,197円11,958円
通常出荷日1日目39日目21日目1日目14日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体-取替用パーツ取替用パーツ-
商品用途送気送気-送気送気-
JANコード495938200276749593820052634959382037127495938205771249593820544214959382048505
トラスココード816-7274816-7305816-7378816-7284816-7282816-7277
質量(g)830.000400.0000.0002400.0995.000250.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました