17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッティングシート 450mm×2m巻

カッティングシート 450mm×2m巻

通常単価(税別)
3,393円~3,529円
税込単価
3,732円~3,882円
通常出荷日:6日目

【特長】・装飾用シートのスタンダードです。・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートで...

詳細を確認
  • 質量(g)
    570
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4949381013703
868-3204
6個
4949381013741
868-3205
6個
4949381013826
868-3206
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393円
( 3,732円 )
6日目
3,393円
( 3,732円 )
6日目
3,529円
( 3,882円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用シートのスタンダードです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングシート 450mm×2m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシート 450mm×2m巻
ホワイトボードFeシート
ホワイトボードシート マグネットタイプ
ホワイトボードシートMG
ホワイトボードMGウォール
ホワイトボードMGウォールスクリーン
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格3,393円-12,537円14,638円17,391円20,426円29,708円
通常出荷日6日目5日目〜11日目5日目11日目11日目
質量(g)5701560.02800.01620.01600.01600.0
材質1塩化ビニール表面層:トップコート付白色PETフィルム-表面層:トップコート付白色PETフィルム基材:PET基材層:PET
幅(mm)45012001000120012201220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト