17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
手廻しポンプ
工進
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
  • <
  • >
卓上中華ガステーブル CRU-1
  • 卓上中華ガステーブル

卓上中華ガステーブル

通常単価(税別)
66,591円
税込単価
73,250円
通常出荷日:14日目

【特長】・付属品:五徳320Φ×1イタメ用中華ハカマ320Φ×1

  • 奥行(mm)
    510
  • 高さ(mm)
    190
  • トラスココード
    102-3854

型番:

CRU-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CRU-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
510
高さ(mm)
190
トラスココード
102-3854
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
CRU-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,591円
( 73,250円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属品:五徳320Φ×1イタメ用中華ハカマ320Φ×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上中華ガステーブルの型番CRU-1のページです。 型番CRU-1に関する仕様情報を記載しております。
卓上中華ガステーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上中華ガステーブル
内部炎口ドンブリレンジ
卓上ラボバーナー
TB1000 卓上ラボバーナー
卓上ミニガスバーナー RK4601
ガストーチ GT-9000
メーカータニコータニコーケニスアズワンケニス東京硝子器械
通常価格66,591円128,753円21,687円18,059円9,462円12,096円
通常出荷日14日目11日目5日目1日目4日目6日目
奥行(mm)510500----
高さ(mm)190220----
トラスココード102-3854102-3879----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました