ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニッポー カードラック ID-20

ニッポー カードラック ID-20 CRID-20
通常単価(税別)
7,995
税込単価
8,795
通常出荷日:6日目

【特長】・スリムな壁掛け式です。・20人用です。【用途】・ID/ICタイムカード専用。【商品仕様】・幅...

詳細を確認

型番:

CRID-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRID-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CRID-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995
( 8,795 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムな壁掛け式です。
・20人用です。
【用途】
・ID/ICタイムカード専用。
【商品仕様】
・幅(mm):112
・奥行(mm):24
・高さ(mm):726
・JANコード:4938692031346
・トラスココード:106-5444
・質量:0.95kg
【材質/仕上】
・プラスチック他
【セット内容/付属品】
・番号シール、固定ネジ2ケ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッポー カードラック ID-20の型番CRID-20のページです。 型番CRID-20に関する仕様情報を記載しております。
ニッポー カードラック ID-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッポー カードラック ID-20
ID・ICカード専用バッジラック 20S
カードラック 20名用
カードラック
ニッポー タイムカード カルコロカード後半用
カードラック 12名用
メーカーニッポーアマノアマノ日本統計機ニッポーアマノ
通常価格7,9954,8294,82919,412 -2,8943,611
通常出荷日6日目3日目1日目4日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました