17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フローリスト アレンジはさみ フッ素 CRI-360シリーズ

フローリスト アレンジはさみ フッ素 CRI-360シリーズ
  • フローリスト アレンジはさみ フッ素 CRI-360シリーズ
通常単価(税別)
3,018円
税込単価
3,320円
通常出荷日:6日目

【特長】・高級フッ素加工で刃にヤニやシール粘着がつきにくいです。・ギザ刃部分でアルミ線、銅線、なまし針...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

最小発注数量
853-3706
4967645110470
刃:高級ステンレス刃物鋼
グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
1個
135-7761
4967645110500
-
-
1個
853-3707
4967645110463
刃:高級ステンレス刃物鋼
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,018円
( 3,320円 )
6日目
3,018円
( 3,320円 )
6日目
3,018円
( 3,320円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級フッ素加工で刃にヤニやシール粘着がつきにくいです。
・ギザ刃部分でアルミ線、銅線、なまし針金(#18相当)まで切れます。
【用途】
・フラワーアレンジメント、生花、ガーデニングに。
【材質】
・刃:高級ステンレス刃物鋼
【セット内容】
・キャップ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローリスト アレンジはさみ フッ素 CRI-360シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローリスト アレンジはさみ フッ素 CRI-360シリーズ
ハサミ アームレスラー NAWシリーズ
TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm
スウィングカット フッ素コート
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
クラフト工作はさみ フッ素 KS-180F
メーカー近正アズワントラスコ中山レイメイ藤井エスコSK-11
通常価格3,018円3,927円3,802円1,054円970円1,927円
通常出荷日6日目4日目1日目4日目3日目3日目
質量(g)60.000-----
刃長(mm)45-----
全長(mm)160-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト