17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

DL770
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DL770の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
-
ちょう度
No.1
使用温度範囲(℃)
-5~70
色
黄褐色
容量(g)
400
JANコード
4960833770906
質量(g)
415
トラスココード
868-2858
材質1
主成分:カルシウム石けん基グリス、極圧添加剤

絞り込み条件

  • 種類

  • 耐水性

  • ちょう度

  • 使用温度範囲(℃)

  • 色

  • 容量(g)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL770

種類

耐水性

ちょう度

使用温度範囲(℃)

色

容量(g)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
ジャバラ
-
No.1
-5~70
黄褐色
400
4960833770906
415
868-2858
主成分:カルシウム石けん基グリス、極圧添加剤
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,758円
( 1,934円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZシャーシーグリースジャバラの型番DL770のページです。 型番DL770に関する仕様情報を記載しております。
AZシャーシーグリースジャバラのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械
3
満足度:3.0
機械のグリスアップに使用します。 いつも、AZかTOUSCOのシャーシーグリスを使用してます。

ミスミからのコメント

貴重なご意見有難うございます。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZシャーシーグリースジャバラ
ニチモリ DBペースト100N 500g
シャーシグリース
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)
シャシーグリース(N)
シャシーグリース
メーカーエーゼットダイゾーニチモリ大澤ワックストラスコ中山JXエネルギーエスコ
通常価格1,758円4,501円865円5,045円 -11,000円 -823円 -
通常出荷日2日目1日目3日目1日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました