ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンケー カードリングNo.40Ф70mm (20個入)【20個入り】

サンケー カードリングNo.40Ф70mm (20個入) CR-40
通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:9日目

【特長】・スタンダードなカードリングです。・事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用...

詳細を確認

型番:

CR-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

CR-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-40
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなカードリングです。
・事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
【用途】
・φ70mm
・100個入
【商品仕様】
・内径(mm):約70
・事務用品
・金属小物
・JANコード:4974161009072
・質量:490g
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー カードリングNo.40Ф70mm (20個入)の型番CR-40のページです。 型番CR-40に関する仕様情報を記載しております。
サンケー カードリングNo.40Ф70mm (20個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー カードリングNo.40Ф70mm (20個入)
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
サンケー カードリングNo.30Ф80mm (20個入)
サンケー カードリングNo.1Ф35mm (100個入)
サンケー 二重リングNo.11 (200個入)
キーボックス キーホルダー数5個~40個
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムアズワン
通常価格2,588円3,026円3,411円2,257円1,042円15,043円 -
通常出荷日9日目7日目2日目7日目9日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました