ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

三菱電機 リチウムコイン電池CR1620 1本ブリスターパック

通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:6日目

【特長】・豊富なラインアップで、さまざまな機器に対応します。【商品仕様】・タイプ:リチウム・使用推奨期...

詳細を確認

型番:

CR1620D/1BP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR1620D/1BPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR1620D/1BP
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なラインアップで、さまざまな機器に対応します。
【商品仕様】
・タイプ:リチウム
・使用推奨期限(年):5
・電圧(V):3
・パック入数(本):1
・JANコード:4902901748042
・質量:5.6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱電機 リチウムコイン電池CR1620 1本ブリスターパックの型番CR1620D/1BPのページです。 型番CR1620D/1BPに関する仕様情報を記載しております。
三菱電機 リチウムコイン電池CR1620 1本ブリスターパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱電機 リチウムコイン電池CR1620 1本ブリスターパック
三菱電機 リチウムコイン電池CR2032 2本ブリスターパック
リチウムコイン電池 CR-1632
コイン形リチウム電池
CR コイン形リチウム電池 1個入り
コイン形リチウム電池 CR2477
メーカー三菱電機三菱電機Panasonic東芝ライテック東芝Panasonic
通常価格639円829円570円951円569円730円
通常出荷日6日目11日目4日目2日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました