17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ

    4.3

    通常価格(税別):1,140円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    ミニター

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    -

    通常価格(税別):3,215円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ポリネットシート

    光陽社

    ポリネットシート

    4.5

    通常価格(税別):322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

カートリッジロール

カートリッジロール
  • カートリッジロール
通常単価(税別)
788円
税込単価
867円
通常出荷日:6日目

【特長】・研磨布をロール状に巻いています。・細部の研磨に適しています。【用途】・細部研磨・金型研磨・鉄...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
852-6499
4560118265792
10個
852-6501
4560118265815
10個
852-6502
4560118265822
10個
852-6493
4560118265730
10個
852-6494
4560118265747
10個
852-6495
4560118265754
10個
852-6496
4560118265761
10個
852-6497
4560118265778
10個
852-6498
4560118265785
10個
852-6500
4560118265808
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目
788円
( 867円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格788円936円1,081円954円732円732円
通常出荷日6日目14日目6日目6日目6日目14日目
質量(g)14.00016.00023.00022306.000
最高使用回転数(rpm)150001500010000100001500015000
砥粒アランダムアランダムアランダムアランダムアランダムアランダム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト