17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

カートリッジロール

カートリッジロール
  • カートリッジロール
通常単価(税別)
827円
税込単価
910円
通常出荷日:14日目

【特長】・研磨布をロール状に巻いています。・細部の研磨に適しています。【用途】・細部研磨・金型研磨・鉄...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

最小発注数量
40
852-6449
10個
60
852-6451
10個
80
852-6452
10個
100
852-6443
10個
120
852-6444
10個
150
852-6445
10個
180
852-6446
10個
240
852-6447
10個
320
852-6448
10個
400
852-6450
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目
827円
( 910円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格827円764円932円1,030円900円827円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
外径(mm)10610191613
幅(mm)352540402030
軸径(mm)636666
質量(g)176.00019.0002516.00017
最高使用回転数(rpm)150001500015000150001500015000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト