17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

カートリッジロール【10個入り】

カートリッジロール
  • カートリッジロール
通常単価(税別)
796円
税込単価
876円
通常出荷日:14日目

【特長】・研磨布をロール状に巻いています。・細部の研磨に適しています。【用途】・細部研磨・金型研磨・鉄...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

最小発注数量
3
40
852-6415
10パック

10個入り

3
60
852-6417
10パック

10個入り

3
80
852-6418
10パック

10個入り

3
100
852-6408
10パック

10個入り

3
120
852-6409
10パック

10個入り

3
150
852-6410
10パック

10個入り

3
180
852-6411
10パック

10個入り

3
240
852-6413
10パック

10個入り

3
320
852-6414
10パック

10個入り

3
400
852-6416
10パック

10個入り

6
40
852-6419
10パック

10個入り

6
60
852-6421
10パック

10個入り

6
80
852-6422
10パック

10個入り

6
100
852-6403
10パック

10個入り

6
120
852-6404
10パック

10個入り

6
150
852-6405
10パック

10個入り

6
180
852-6406
10パック

10個入り

6
240
852-6407
10パック

10個入り

6
320
852-6412
10パック

10個入り

6
400
852-6420
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目
796円
( 876円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
カートリッジロール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格796円936円932円954円999円936円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
外径(mm)101610131616
幅(mm)252040403030
質量(g)1516.00019.00019.00018.00018.000
最高使用回転数(rpm)150001500015000150001500015000
砥粒アランダムアランダムアランダムアランダムアランダムアランダム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト