17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナーパイプレンチ
  • コーナーパイプレンチ

コーナーパイプレンチ

通常単価(税別)
6,529円~12,263円
税込単価
7,182円~13,489円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は特殊鋼を鍛造し強靭で粘り強くなっています。・従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使え...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:特殊鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管外径(mm)

くわえられる管呼び寸法

全長(呼称)(mm)

最小発注数量
4953830218090
814-6110
530.000
13~36
8~25A
250
1個
4953830218106
814-6111
850.000
16~44
10~32A
300
1個
4953830218113
814-6112
1100.000
21~51
15~40A
350
1個
4953830218120
814-6113
1800.000
33~70
25~50A
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,529円
( 7,182円 )
6日目
8,052円
( 8,857円 )
6日目
8,620円
( 9,482円 )
6日目
12,263円
( 13,489円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は特殊鋼を鍛造し強靭で粘り強くなっています。
・従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
【用途】
・天井、壁際、溝中配管の作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーパイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーパイプレンチ
被覆管用ブルーアルミパイプレンチ
ボ-リングレンチ
HIT パイプレンチ
パイプレンチ(P/PU)
アルミパイプレンチ(ALP)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格6,529円-8,300円 -174,073円 -6,627円 -4,632円 -6,800円 -
通常出荷日6日目1日目4日目5日目2日目〜1日目
材質1本体:特殊鋼特殊アルミ合金特殊合金鋼特殊鋼特殊鋼特殊アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト