ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

CPUラック/グレ-/タワ-型

CPUラック/グレ-/タワ-型 CPU-301N
  • CPUラック/グレ-/タワ-型
通常単価(税別)
12,876
税込単価
14,164
通常出荷日:9日目

【特長】・ガイド板付きでパソコン本体の転倒を防ぎます。【商品仕様】・本体寸法:W500×D450×H2...

詳細を確認

型番:

CPU-301N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPU-301Nの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4902205916550
質量(g)
5400.0
トラスココード
723-8746
グリーン購入法適合品
適合
材質1
本体・棚板:スチロール(メラニン焼付塗装)
サイズ
W500×D450×H285mm
奥行(mm)
480
間口(mm)
500
高さ(mm)
290

商品情報

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココードグリーン購入法適合品
CPU-301N49022059165505400.0723-8746適合

型番リスト

表示件数
型番
CPU-301N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,876
( 14,164 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイド板付きでパソコン本体の転倒を防ぎます。
【商品仕様】
・本体寸法:W500×D450×H285mm
・本体重量:5.4kg
・材質:本体・棚板、スチールメラミン焼付塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CPUラック/グレ-/タワ-型の型番CPU-301Nのページです。 型番CPU-301Nに関する仕様情報を記載しております。
CPUラック/グレ-/タワ-型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPUラック/グレ-/タワ-型
折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目
ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
マイデスク ナチュラル木目
廉価版パソコンラックロータイプナチュラル
32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシサンワサプライ
通常価格12,8769,96717,7008,68513,73157,526
通常出荷日9日目1日目9日目4日目7日目4日目
種類その他----
JANコード4902205916550-4902205851929---
質量(g)5400.0-18500.0---
トラスココード723-8746-724-3049---
グリーン購入法適合品適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト