17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カネテック 筒形磁選機 CPM-20

カネテック 筒形磁選機

通常単価(税別)
1,202,261円
税込単価
1,322,487円
通常出荷日:19日目

【特長】・マグネット部はスチール缶に内蔵しており、粉体の衝撃から保護されています。・開閉ハッチにより鉄...

詳細を確認
  • JANコード
    4544554400221
  • トラスココード
    837-9921
  • 質量(g)
    30000.0

型番:

CPM-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CPM-20の仕様・寸法情報

JANコード
4544554400221
トラスココード
837-9921
質量(g)
30000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPM-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,202,261円
( 1,322,487円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット部はスチール缶に内蔵しており、粉体の衝撃から保護されています。
・開閉ハッチにより鉄片の除去が容易です。
・磁性回収能力は高いですが、設置コストは低く、ランニングコストは必要ありません。
・マグネット部はスチール缶に内蔵しており、粉体の衝撃から保護されています。
・開閉ハッチにより鉄片の除去が容易です。
・磁性回収能力は高いですが、設置コストは低く、ランニングコストは必要ありません。
【用途】
・強力な円柱状永久磁石を内装した筒形の磁選機です。
・粉体あるいは粒体状の非磁性物質が流動移送する配管の途中へ装着することにより、混入している鉄片類を除去します。
【商品仕様】
・処理量:10m3/h
・カネテック 筒形磁選機
・JANコード:4544554400221
・トラスココード:837-9921
・質量:30kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カネテック 筒形磁選機の型番CPM-20のページです。 型番CPM-20に関する仕様情報を記載しております。
カネテック 筒形磁選機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,202,261円496,929円880,515円1,846,162円3,499,283円1,503,292円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード454455440022145445544002694544554400214454455440024545445544002764544554400238
トラスココード837-9921808-5597837-9920837-9923837-9925837-9922
質量(g)30000.06000.022000.060000110000.045000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました