17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197 CP-JP12

TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197

通常単価(税別)
12,021円
税込単価
13,223円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・パーテーション用連結ポールH1197・JANコード:4942646126835・質量:1...

詳細を確認
  • 種類
    ポール
  • JANコード
    4942646126835
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    146-3100
  • タイプ
    連結型

型番:

CP-JP12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-JP12の仕様・寸法情報

種類
ポール
JANコード
4942646126835
質量(g)
1000.0
トラスココード
146-3100
タイプ
連結型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-JP12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,021円
( 13,223円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パーテーション用連結ポールH1197
・JANコード:4942646126835
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197の型番CP-JP12のページです。 型番CP-JP12に関する仕様情報を記載しております。
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1578
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959
吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプ
SPAZIALE astro H1600用コーナーポール
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業カグクロ株式会社
通常価格12,021円13,259円16,762円5,626円46,080円5,381円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目19日目9日目
種類ポールポールポール関連部品--
JANコード4942646126835494264612684249426461268594942646081769--
質量(g)1000.01400.01800.0300.06200.0-
トラスココード146-3100146-4599146-3116385-6075261-3844-
タイプ連結型連結型連結型T字脚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました