ツール用品技術窓口

確定しました

ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1

ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1 CP-93HS-19M
通常単価(税別)
9,598
税込単価
10,558
通常出荷日:6日目

【用途】・CP-93HSのオプション(ショートソケット)。【商品仕様】・19mm・JANコード:458...

詳細を確認

型番:

CP-93HS-19M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-93HS-19Mの仕様・寸法情報

JANコード
4580372200629
質量(g)
45
トラスココード
853-1300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-93HS-19M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,598
( 10,558 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CP-93HSのオプション(ショートソケット)。
【商品仕様】
・19mm
・JANコード:4580372200629
・トラスココード:853-1300
・質量:45g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1の型番CP-93HS-19Mのページです。 型番CP-93HS-19Mに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
ハスコー スクリューソケット
ホイールナット専用インパクトソケット
オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセット
12.7sq. ホイールナット専用
メーカーHASCOHASCOHASCOスエカゲツールANEXKTC(京都機械工具)
通常価格9,5989,59855,7401,105 -15,1803,562
通常出荷日6日目6日目6日目2日目〜4日目3日目
JANコード45803722006294580372200612----
質量(g)4540.000----
トラスココード853-1300853-1299----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました