ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1

ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1 CP-93HS-17M
  • ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
通常単価(税別)
9,598円
税込単価
10,558円
通常出荷日:6日目

【用途】・CP-93HSのオプション(ショートソケット)。【商品仕様】・17mm・JANコード:458...

詳細を確認

型番:

CP-93HS-17M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-93HS-17Mの仕様・寸法情報

JANコード
4580372200612
質量(g)
40.000
トラスココード
853-1299
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-93HS-17M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,598円
( 10,558円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CP-93HSのオプション(ショートソケット)。
【商品仕様】
・17mm
・JANコード:4580372200612
・トラスココード:853-1299
・質量:40g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1の型番CP-93HS-17Mのページです。 型番CP-93HS-17Mに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー CP-93HS-17M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
ハスコー CP-93HS-19M クランクプーリーホールドレンチ専用ソケット 1
ハスコー スクリューソケット
ホイールナット専用インパクトソケット
1/2"sqx17 ソケット
オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセット
メーカーHASCOHASCOHASCOスエカゲツールエスコANEX
通常価格9,598円9,598円55,740円1,105円 -771円15,180円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目〜3日目4日目
JANコード45803722006124580372200629----
質量(g)40.00045----
トラスココード853-1299853-1300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました