17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨシオ サイクルピアス・ティアS 黄 CP-3-Y

ヨシオ サイクルピアス・ティアS 黄

通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルグリップに装着した本品は、遠くから車のライトに反射し知らせます。・裏と表の反射材の色...

詳細を確認

    型番:

    CP-3-Y
    解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CP-3-Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CP-3-Y
    最小発注数量
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    601円
    ( 661円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルグリップに装着した本品は、遠くから車のライトに反射し知らせます。
    ・裏と表の反射材の色を変えているので、走行すると回転し点滅信号のようにみえます。
    ・バックのファスナー等に引っ掛けて使用でき、夜間の交通安全に役立ちます。
    【用途】
    ・交通安全用品に。
    【商品仕様】
    ・色:イエロー
    ・幅(mm):38
    ・奥行(mm):90
    ・高さ(mm):8
    ・全日本交通安全協会認定 第12062号
    ・JANコード:4937747201017
    ・トラスココード:852-1626
    ・質量:15g
    【材質/仕上】
    ・本体:ABS樹脂
    ・反射材:PVC
    ・フック:鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨシオ サイクルピアス・ティアS 黄の型番CP-3-Yのページです。 型番CP-3-Yに関する仕様情報を記載しております。
    ヨシオ サイクルピアス・ティアS 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨシオ サイクルピアス・ティアS 黄
    グリーンクロス ビニール腕章 黄無地
    伸縮自在腕章Sサイズ
    ヨシオ 放電ほたるくん黄
    ユニット ピンレスゴム腕章 黄 ユニビニール/ゴム 70×400
    ヨシオ 反射たすき1
    メーカーヨシオグリーンクロスKEIAI(敬相)ヨシオユニットヨシオ
    通常価格601円874円2,444円805円998円1,444円
    通常出荷日4日目7日目1日目〜4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました