17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  B
  • ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  B

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) B

  • 商品タイプ
    補強筒
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 耐化学薬品用ではありません
  • エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパッドの効果がほとんどなくなる場合があります。
  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合ベルト幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合ベルト幅(mm)

パッド寸法(mm)幅×厚さ

最小発注数量
25
851-7362
4571324204604
130.0
25
50×4
1個
35
851-7365
4571324204611
170.0
35
75×4
1個
50
851-7366
4571324204628
170.0
50
75×4
1個
75
851-7367
4571324204635
230.0
75
100×4
1個
100
851-7359
4571324204642
340.0
100
150×4
1個
150
851-7360
4571324204659
490.0
150
200×4
1個
200
851-7361
4571324204666
580.0
200
250×4
1個
250
851-7363
4571324204673
690.0
250
300×4
1個
300
851-7364
4571324204680
930.0
300
380×4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
7日目
1,562円
( 1,718円 )
7日目
1,522円
( 1,674円 )
7日目
2,199円
( 2,419円 )
7日目
2,474円
( 2,721円 )
7日目
3,122円
( 3,434円 )
7日目
4,176円
( 4,594円 )
7日目
4,446円
( 4,891円 )
7日目
5,041円
( 5,545円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・100mm幅用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。

ご注意

  • 耐化学薬品用ではありません
  • エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパッドの効果がほとんどなくなる場合があります。
  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) B
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) A
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) D
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格1,252円-2,032円 -1,252円 -1,522円 -5,906円 -1,252円 -
通常出荷日7日目1日目〜7日目7日目1日目〜7日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
材質1ポリエステル100%-ポリエステル100%ポリエステル100%表面:アラミド繊維ポリエステル100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト