17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 中空L型バール 450mm CP15-450

モクバ印 中空L型バール 450mm

通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円
通常出荷日:9日目

【特長】・パイプ・クロームメッキ仕様で、クリーンルーム等でも使用しやすいです。【用途】・釘抜に・腰板・...

詳細を確認

    型番:

    CP15-450
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CP15-450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CP15-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,065円
    ( 2,272円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプ・クロームメッキ仕様で、クリーンルーム等でも使用しやすいです。
    【用途】
    ・釘抜に
    ・腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
    【商品仕様】
    ・全長(mm):450
    ・クロームメッキ
    ・JANコード:4960408007352
    ・トラスココード:806-9963
    ・質量:520g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼/焼入鋼管

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 中空L型バール 450mmの型番CP15-450のページです。 型番CP15-450に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 中空L型バール 450mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 中空L型バール 450mm
    モクバ印 中空L型バール 600mm
    モクバ印 中空L型バール 540mm
    中空 平バール
    モクバ印 八角普通型バール(B型) 16mm×450mm
    モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAオーエッチ工業MOKUBAMOKUBA
    通常価格2,065円3,022円2,818円2,991円 -1,583円2,354円
    通常出荷日9日目9日目9日目5日目9日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました