17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新サイズペンチ

新サイズペンチ

通常単価(税別)
2,9453,442
税込単価
3,2403,786
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。・JIS規格の中間サイズです。【用途】・一般家庭...

詳細を確認
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 本体材質
    S58C
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
140
4960225100311
853-4955
175
1個
165
4960225100328
853-4957
245
1個
190
4960225100335
853-4959
315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,945
( 3,240 )
4日目
3,022
( 3,324 )
4日目
3,442
( 3,786 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
・JIS規格の中間サイズです。
【用途】
・一般家庭
・クラフト作業

商品担当おすすめ

  • トップカッター 画像

    スリーピークス技研

    トップカッター

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新サイズペンチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新サイズペンチ
ペンチ(JIS付) ビニルグリップ
ペンチ
かるいパワーペンチ
かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200
KEIBA ペンチ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研KEIBA
通常価格2,945-3,060 -2,7284,0563,3802,876 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール---
本体材質S58CS58C-炭素工具鋼機械構造用炭素鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト