ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IS コバルト正宗ドリル 41本組セット【41個入り】

IS コバルト正宗ドリル 41本組セット COD-41S
通常単価(税別)
74,436
税込単価
81,880
通常出荷日:4日目

【特長】・スチールケース入りで持ち運びに便利です。・コバルト正宗ドリルをセットしています。・即時現場対...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

COD-41S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (41個入り)

COD-41Sの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
6.0~10.0(0.1とび) / 6.0から10.0まで0.1とび各1本
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○]
工具材質
コバルトハイス
単品/セット品
セット品
先端角(°)
120
JANコード
4957656530541
トラスココード
500-2401
質量(g)
2235.000
材質1
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
セット入数(本)
41

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
COD-41S
最小発注数量
1パック

41個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,436
( 81,880 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・コバルト正宗ドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・有効加工深さ:溝長に準じる
・有効加工深さ:溝長に準じる
・セット内容(mm)6.0から10.0まで0.1とび各1本
・先端角:120°
・JANコード:4957656530541
・トラスココード:500-2401
・質量:2235g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS コバルト正宗ドリル 41本組セットの型番COD-41Sのページです。 型番COD-41Sに関する仕様情報を記載しております。
IS コバルト正宗ドリル 41本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS コバルト正宗ドリル 41本組セット
IS コバルト正宗ドリル 50本組セット
IS ストレートドリルドリル 41本組セット
IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)
IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
コバルト正宗ドリル
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工
通常価格74,43633,95048,09410,0379,598728 -
通常出荷日4日目2日目9日目1日目2日目1日目〜
ドリル径(刃径)(mm)6.0~10.0(0.1とび) / 6.0から10.0まで0.1とび各1本--1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5--
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼----
工具材質コバルトハイス-----
単品/セット品セット品セット品----
先端角(°)120120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト