17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OH アジャストカッパーバー銅 COA-25

OH アジャストカッパーバー銅

通常単価(税別)
8,222
税込単価
9,044
通常出荷日:6日目

【特長】・八角形のツバが付いているので転がりを防止します。【用途】・ジグ・金型の取り付け調節 研磨のレ...

詳細を確認

    ご注意

    • ヘッドは交換できます。

    型番:

    COA-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    COA-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    COA-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,222
    ( 9,044 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・八角形のツバが付いているので転がりを防止します。
    【用途】
    ・ジグ・金型の取り付け調節 研磨のレベル出し等
    【商品仕様】
    ・呼称:25mm
    ・全長(mm):160
    ・口径(mm):25
    ・口径(mm):25
    ・ヘッド硬度 HB80°
    ・JANコード:4963360203213
    ・トラスココード:808-0228
    ・質量:0.6kg
    【材質/仕上】
    ・頭部 伸銅(TCu)

    ご注意

    • ヘッドは交換できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH アジャストカッパーバー銅の型番COA-25のページです。 型番COA-25に関する仕様情報を記載しております。
    OH アジャストカッパーバー銅のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH アジャストカッパーバー銅
    強力型銅ハンマー
    ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印
    手打ちバラ刻印英字
    リベットセッター/リベットヘッダー 5本セット
    ホルダ式精密刻印セット
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業浦谷商事トラスコ中山RENNSTEIGトラスコ中山
    通常価格8,22241,693 -47,024 -822 -5,652 -29,317 -
    通常出荷日6日目7日目1日目1日目〜4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました