17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OH ロールピン カッパーハンマー用

通常単価(税別)
701円
税込単価
771円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・適合機種:CO-40・適合機種:CO-40・トラスココード:808-0226・質量:0g

    型番:

    CO-48R
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CO-48Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CO-48R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    701円
    ( 771円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合機種:CO-40
    ・適合機種:CO-40
    ・トラスココード:808-0226
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH ロールピン カッパーハンマー用の型番CO-48Rのページです。 型番CO-48Rに関する仕様情報を記載しております。
    OH ロールピン カッパーハンマー用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH ロールピン カッパーハンマー用
    9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
    皮ポンチ用下敷き
    ハンドパンチ用ポンチ
    バイブレペン(彫刻用)
    ノックピンポンチ チャッキング用ゴム
    メーカーオーエッチ工業エスコSK-11トップ工業トラスコ中山KTC(京都機械工具)
    通常価格701円12,546円684円1,194円 -6,492円456円 -
    通常出荷日6日目2日目3日目1日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました