ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

OAチェア/ハイバック/ブル-

通常単価(税別)
15,552
税込単価
17,107
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背も...

詳細を確認

型番:

CNE-201B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNE-201Bの仕様・寸法情報

JANコード
4902205868484
質量(g)
6500.0
トラスココード
723-8622
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
CNE-201B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,552
( 17,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAチェア/ハイバック/ブル-の型番CNE-201Bのページです。 型番CNE-201Bに関する仕様情報を記載しております。
OAチェア/ハイバック/ブル-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAチェア/ハイバック/ブル-
OAチェア ローバック(ブルー)
OAチェア ロ-バック/肘付き
OAロッキングチェア
OAロッキングチェア
オフィスチェア OHチェア 肘なし
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシロアス
通常価格15,55211,72913,87614,45116,13414,626
通常出荷日1日目4日目7日目2日目4日目1日目
JANコード4902205868484-490220584755749022058700294902205870005-
質量(g)6500.0-7300.07500.07500.0-
トラスココード723-8622-723-8592723-8797723-8801-
グリーン購入法適合品適合-適合---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト