17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン プリンター用コード CNB-1 CNB-1

カノン プリンター用コード CNB-1

通常単価(税別)
3,627円
税込単価
3,990円
通常出荷日:15日目

デジタルノギス用アクセサリーのプリンターコード。【特長】・デジタルノギスとプリンターとをつなぐケーブル...

詳細を確認

    型番:

    CNB-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    カノン プリンター用コード長さ1mの仕様

    製品のイメージ

    製品のイメージ

    製品の特長

    • TPK-3専用コード
    • プリント出力可能
    • 質量:50g

    CNB-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CNB-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,627円
    ( 3,990円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    デジタルノギス用アクセサリーのプリンターコード。
    【特長】
    ・デジタルノギスとプリンターとをつなぐケーブル。
    【用途】
    ・デジタルノギスにて測定中のデータをアウトプットしたいときに使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カノン プリンター用コード CNB-1の型番CNB-1のページです。 型番CNB-1に関する仕様情報を記載しております。
    カノン プリンター用コード CNB-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カノン プリンター用コード CNB-1
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-3
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-11
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格3,627円17,584円7,097円42,988円17,584円46,942円
    通常出荷日15日目5日目7日目30日目5日目30日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました