ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kg

MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kg CN-450G-FP
通常単価(税別)
102,275円
税込単価
112,503円
通常出荷日:5日目

【特長】・32~50mmの釘に対応し、先端部イーグルガイド機構搭載です。・32~50mmの釘に対応しイ...

詳細を確認

型番:

CN-450G-FP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CN-450G-FPの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CN-450G-FP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,275円
( 112,503円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32~50mmの釘に対応し、先端部イーグルガイド機構搭載です。
・32~50mmの釘に対応しイーグルガイド機構搭載です。
【用途】
・内装
・2×4
・石膏ボード
【商品仕様】
・常圧釘打機32~50mm
・JANコード:4902870620080
・トラスココード:811-1058
・質量:1.7kg
【セット内容/付属品】
・保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kgの型番CN-450G-FPのページです。 型番CN-450G-FPに関する仕様情報を記載しております。
MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kg
エア釘打機N50 SA-N50-Z1
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mm
コンクリート高圧釘打
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7
メーカーマックス(文具)SK-11マックス(文具)マックス(文具)マキタ日本パワーファスニング
通常価格102,275円35,655円94,670円52,757円116,654円135,945円
通常出荷日5日目2日目1日目19日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました