17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CMリーマ CM-RM03
  • CMリーマ

CMリーマ

通常単価(税別)
21,509円
税込単価
23,660円
通常出荷日:6日目

【材質】・本体:鉄・刃:特殊鋼

  • 適合機種
    CMM0003
  • トラスココード
    811-2531
  • JANコード
    4989065106291
  • 質量(g)
    2900
  • 材質1
    本体:鉄
  • 材質2
    刃:特殊鋼

型番:

CM-RM03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM-RM03の仕様・寸法情報

適合機種
CMM0003
トラスココード
811-2531
JANコード
4989065106291
質量(g)
2900
材質1
本体:鉄
材質2
刃:特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM-RM03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,509円
( 23,660円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:鉄
・刃:特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CMリーマの型番CM-RM03のページです。 型番CM-RM03に関する仕様情報を記載しております。
CMリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMリーマ
パイプサポートCM用
ニップルアタッチメント 1/2-2NA-2
パイプマシンネジプロ 25AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格21,509円42,070円75,519円258,541円417,826円547,933円
通常出荷日6日目6日目6日目19日目19日目19日目
適合機種CMM0003-----
トラスココード811-2531811-2530811-2684582-2410582-2411582-2414
JANコード498906510629149890651062844989065108417498906510972849890651097424989065109766
質量(g)290010000.05800.021000.041000.063000.0
材質1本体:鉄鉄鉄---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました