17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CMチェーザ特殊
  • CMチェーザ特殊

CMチェーザ特殊

通常単価(税別)
11,855円
税込単価
13,041円
通常出荷日:6日目

【材質】・合金工具鋼(SKS)

  • 質量(g)
    250.0
  • 材質1
    合金工具鋼(SKS)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

寸法

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ガス管用 PT1/4-3/8
811-2527
4989065105928
1個
ガス管用 PT1/2-3/4
811-2528
4989065105935
1個
ガス管用 PT1-1.1/4
811-2529
4989065105942
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,855円
( 13,041円 )
6日目
11,855円
( 13,041円 )
6日目
11,855円
( 13,041円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・合金工具鋼(SKS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CMチェーザ特殊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMチェーザ特殊
CMリーマ
パイプサポートCM用
N25 SKHチェーザ
ニップルアタッチメントアダプタ
ニップルアタッチメント 1/2-2NA-2
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格11,855円21,509円42,070円35,228円6,472円75,519円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)250.0290010000.0400350.05800.0
材質1合金工具鋼(SKS)本体:鉄鉄ハイス鋼(SKH)鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト