17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NT カッティングマット CM-904G

NT カッティングマット

通常単価(税別)
9,189円
税込単価
10,108円
通常出荷日:9日目

【特長】・A1サイズです。・作業台を傷めないカッター用下敷きです。・安定したカッティングができる3mm...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3846
  • JANコード
    4904011013782
  • 質量(g)
    1610.000
  • 材質1
    オレフィン系樹脂
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

CM-904G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM-904Gの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3846
JANコード
4904011013782
質量(g)
1610.000
材質1
オレフィン系樹脂
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM-904G
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,189円
( 10,108円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A1サイズです。
・作業台を傷めないカッター用下敷きです。
・安定したカッティングができる3mm厚です。
・グリーン購入法に適合しています。
【用途】
・ほぼ全てのカッターを使用した作業に適します
【商品仕様】
・両面に罫線入り
・グリーン単色
・切り抜きに便利な罫線が両面に入ってます
・グリーン単色
・JANコード:4904011013782
・トラスココード:853-3846
・質量:1610g
【材質/仕上】
・オレフィン系樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT カッティングマットの型番CM-904Gのページです。 型番CM-904Gに関する仕様情報を記載しております。
NT カッティングマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT カッティングマット
エコ薄物円切りカッター eC-1500P
マットカッター
NT カッター+ミニカッティングマットセット ブルー
マットカッター専用替刃
NT カッター+ミニカッティングマットセット ピンク
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格9,189円2,357円3,541円806円898円806円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目9日目
トラスココード853-3846853-3874853-3934853-3973853-3814853-3974
JANコード490401101378249040110114744904011011412490401101484049040110146424904011014833
質量(g)1610.000108.000280.00050.00020.00050.000
材質1オレフィン系樹脂本体再生ABS製本体:P.P+G樹脂、グリップ:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS-7)本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂刃:合金工具鋼(SKS-7)本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂
グリーン購入法適合品適合適合----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました