17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッティングマット A5サイズ
  • カッティングマット A5サイズ

カッティングマット A5サイズ

通常単価(税別)
924円
税込単価
1,016円
通常出荷日:2日目

【特長】・A5サイズです。・作業台を傷めないカッター用下敷きです。【用途】・A5サイズで省スペースの為...

詳細を確認
  • 質量(g)
    68.000
  • 材質1
    オレフィン系樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
853-3833
4904011013881
1個
853-3834
4904011013874
1個
853-3836
4904011013898
1個
853-3837
4904011013850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924円
( 1,016円 )
2日目
924円
( 1,016円 )
2日目
924円
( 1,016円 )
2日目
924円
( 1,016円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A5サイズです。
・作業台を傷めないカッター用下敷きです。
【用途】
・A5サイズで省スペースの為、事務・軽作業に適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングマット A5サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングマット A5サイズ
カッティングマット A4サイズ
NT カッティングマット
マットカッター
マットカッター専用替刃
カッタ-オートロックA型
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格924円1,357円9,189円3,541円898円625円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目2日目9日目
質量(g)68.000136.0001610.000280.00020.00034.000
材質1オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂本体:P.P+G樹脂、グリップ:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS-7)刃:合金工具鋼(SKS-7)刃:合金工具鋼(SKS81)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト