17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用 CLW-35

RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用

通常単価(税別)
2,803円
税込単価
3,083円
通常出荷日:4日目

【特長】・クレビス専用のワッシャーです。【用途】・クレビス専用のワッシャーとして御使用ください。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クレビス用ワッシャー
  • トラスココード
    852-0014

型番:

CLW-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CLW-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
クレビス用ワッシャー
トラスココード
852-0014

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLW-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,803円
( 3,083円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレビス専用のワッシャーです。
【用途】
・クレビス専用のワッシャーとして御使用ください。
【商品仕様】
・クレビス用ワッシャー
・トラスココード:852-0014
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用の型番CLW-35のページです。 型番CLW-35に関する仕様情報を記載しております。
RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 100kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 200kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 50kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 500kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格2,803円772円1,034円567円3,848円567円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプクレビス用ワッシャークレビス用ワッシャークレビス用ワッシャークレビス用ワッシャークレビス用ワッシャークレビス用ワッシャー
トラスココード852-0014852-0012852-0013852-0016852-0017852-0015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました