17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用 CLP-75
  • プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用

プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用

通常単価(税別)
229,436円
税込単価
252,380円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンマータイプとボルトタイプの2通りの方法で引き抜き作業が行えます。・アジャスト式のため幅広...

詳細を確認
  • 質量(g)
    13000.0
  • トラスココード
    853-3582
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。

型番:

CLP-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CLP-75の仕様・寸法情報

質量(g)
13000.0
トラスココード
853-3582
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLP-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229,436円
( 252,380円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマータイプとボルトタイプの2通りの方法で引き抜き作業が行えます。
・アジャスト式のため幅広い車種に適合します。
【用途】
・エンジンのシリンダーライナー抜き取り作業に。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・ボルト式プーラー本体1セット・スライドハンマー

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用の型番CLP-75のページです。 型番CLP-75に関する仕様情報を記載しております。
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
ホイールエースプーラー
ホイ-ルベアリングプーラー
スライドハンマープーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格229,436円56,857円22,793円188,790円118,700円48,428円
通常出荷日6日目6日目9日目6日目6日目5日目
質量(g)13000.01800.0400.00011200.09000.03000.0
トラスココード853-3582853-3615853-3616853-3613853-3619853-3610
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました