ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 開放円筒タンク N型 |
|
スイコー 密閉丸型タンク(完全液出しタイプ) |
|
長野計器 グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97 |
|
スイコー 薬注タンクHD |
|
ダイライト 開放円筒型タンク N型 |



【特長】・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます・目盛がついており、計量に便利です・使用条件...
詳細を確認【特長】
・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます
・目盛がついており、計量に便利です
・使用条件内容液の比重1.3以下
・把手付です
【用途】
・薬品・食品の保管・運搬



ダイライト
開放円筒タンク N型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
0通常価格(税別):6,061円~

ダイライト
薬液タンクZ型(密閉型)
0通常価格(税別):50,888円~

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

山崎産業
プロテック 角バケツ ECO
0通常価格(税別):4,334円

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ