17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイビジョンカメラ搭載洗浄ノズル クリーンビュー

通常単価(税別)
2,021,678
税込単価
2,223,846
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイビジョンカメラ搭載です。・Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。・洗浄ノズル...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    70
  • JANコード
    4571335531768
  • トラスココード
    809-2488
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    ノズルチップ:ステンレス・セラミック●ノズル本体:亜鉛メッキ鋼●カメラ本体:アルミニウム(パウダーコート)●カメラ正面メタリング及び後方キャップ:ステンレス
  • 適合管径(mm)
    φ200~600
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー

型番:

CLEAN-VIEW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLEAN-VIEWの仕様・寸法情報

幅(mm)
120
高さ(mm)
70
JANコード
4571335531768
トラスココード
809-2488
質量(g)
1300.0
材質1
ノズルチップ:ステンレス・セラミック●ノズル本体:亜鉛メッキ鋼●カメラ本体:アルミニウム(パウダーコート)●カメラ正面メタリング及び後方キャップ:ステンレス
適合管径(mm)
φ200~600
電源
リチウムイオンバッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLEAN-VIEW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,021,678
( 2,223,846 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイビジョンカメラ搭載です。
・Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。
・洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。
・ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
【用途】
・公共下水道の事前調査に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイビジョンカメラ搭載洗浄ノズル クリーンビューの型番CLEAN-VIEWのページです。 型番CLEAN-VIEWに関する仕様情報を記載しております。
ハイビジョンカメラ搭載洗浄ノズル クリーンビューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイビジョンカメラ搭載洗浄ノズル クリーンビュー
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
デジタル検査カメラ"バリュースコープPro"
デジタル検査カメラ CA-350
micro CA-25 検査カメラ
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
メーカーカンツールカンツールカンツールリジッドリジッドローデンベルガー
通常価格2,021,678347,849284,722 -117,57238,2492,012,549
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
幅(mm)120480-9585400
高さ(mm)70300-240190365
JANコード4571335531768-----
トラスココード809-2488252-2504----
質量(g)1300.012200.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました