ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト BM-2ホーキ(伸縮柄)アクアブルー

テラモト BM-2ホーキ(伸縮柄)アクアブルー CL-465-220-5
通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ柄で軽くて使いやすいホーキです。【商品仕様】・全長:最短約664mm・最長約1020m...

詳細を確認

型番:

CL-465-220-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-465-220-5の仕様・寸法情報

JANコード
4904771497853
トラスココード
781-7649
質量(g)
260.000
材質1
頭:ポリプロピレン●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%●伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)●グリップ:ポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
CL-465-220-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ柄で軽くて使いやすいホーキです。

【商品仕様】
・全長:最短約664mm・最長約1020mm
・毛の長さ:約40mm
・JANコード:4904771497853
・トラスココード:781-7649
・質量:260g
【材質/仕上】
・頭:ポリプロピレン
・毛:ポリエステル6%(再生樹脂)・馬毛2%・黒パーム2%
・伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)
・グリップ:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト BM-2ホーキ(伸縮柄)アクアブルーの型番CL-465-220-5のページです。 型番CL-465-220-5に関する仕様情報を記載しております。
テラモト BM-2ホーキ(伸縮柄)アクアブルーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
掃除道具として
3
満足度:3.0
掃除道具として、通常の箒では大きすぎたためこの商品を購入しました。伸び縮みができる分、つなぎ目が弱いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト BM-2ホーキ(伸縮柄)アクアブルー
BM-2ホーキ スペア
エコBM-2チリトリ
自在ホーキ 短柄
テラモト コートブラシシダ90CM
テラモト コートブラシシダ180CM
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,295円1,079円3,630円1,203円9,171円15,175円
通常出荷日2日目6日目2日目6日目4日目4日目
JANコード490477149785349047715046504904771486277490477118870649047711958034904771196107
トラスココード781-7649817-3204360-9987781-7321817-3327817-3330
質量(g)260.000110.000710.000305.0002700.04100.0
材質1頭:ポリプロピレン●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%●伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)●グリップ:ポリプロピレン頭:ポリプロピレン●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%本体:PET・ポリプロピレン(再生樹脂) 柄:アルミパイプ グリップ:PET・ポリプロピレン(再生樹脂)頭:天然木・スチールにクロメートメッキ●毛:ポリエステル約60%(再生樹脂)・黒パーム約20%・馬毛約20%●柄:φ19.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜頭:天然木・スチールにユニクロメッキ頭:天然木・スチールにユニクロメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました