ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FXソフトグリップ L イエロー

FXソフトグリップ L イエロー CL-374-210-5
通常単価(税別)
748円
税込単価
823円
通常出荷日:6日目

【特長】・心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップです【商品仕様】・適応パイプ:Φ26...

詳細を確認

型番:

CL-374-210-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-374-210-5の仕様・寸法情報

JANコード
4904771733357
トラスココード
781-7118
質量(g)
13.000
材質1
NBR・PVC

型番リスト

表示件数
型番
CL-374-210-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップです

【商品仕様】
・適応パイプ:Φ26
・JANコード:4904771733357
・トラスココード:781-7118
・質量:13g
【材質/仕上】
・NBR・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FXソフトグリップ L イエローの型番CL-374-210-5のページです。 型番CL-374-210-5に関する仕様情報を記載しております。
FXソフトグリップ L イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXソフトグリップ L イエロー
テラモト FXソフトグリップ L
テラモト FXソフトグリップ L
テラモト FXソフトグリップ L
FXソフトグリップ M
テラモト FXソフトグリップ M
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格748円748円748円748円706円706円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード490477173335749047717331354904771733029490477173348749047717327184904771732855
トラスココード781-7118781-7100781-7096781-7126781-7037781-7061
質量(g)13.00013.00013.00013.00010.00010.000
材質1NBR・PVCNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました