ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FXソフトグリップ M

通常単価(税別)
706円
税込単価
777円
通常出荷日:6日目

【特長】・心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ【商品仕様】・適応パイプ:Φ22・J...

詳細を確認

型番:

CL-374-200-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-374-200-1の仕様・寸法情報

JANコード
4904771732718
トラスココード
781-7037
質量(g)
10.000
材質1
NBR・PVC

型番リスト

表示件数
型番
CL-374-200-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706円
( 777円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ
【商品仕様】
・適応パイプ:Φ22
・JANコード:4904771732718
・トラスココード:781-7037
・質量:10g
【材質/仕上】
・NBR・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXソフトグリップ Mの型番CL-374-200-1のページです。 型番CL-374-200-1に関する仕様情報を記載しております。
FXソフトグリップ Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXソフトグリップ M
テラモト FXソフトグリップ M
テラモト FXソフトグリップ M
テラモト FXソフトグリップ M
テラモト FXソフトグリップ M
テラモト FXソフトグリップ L
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格706円706円706円706円706円748円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード490477173271849047717325274904771732985490477173285549047717326334904771733487
トラスココード781-7037781-7045781-7070781-7061781-7053781-7126
質量(g)10.00010.00010.00010.00010.00013.000
材質1NBR・PVCNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました