ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テラモト FXライトモップ2ホルダー 45cm

テラモト FXライトモップ2ホルダー 45cm CL-374-045-0
通常単価(税別)
4,667円
税込単価
5,134円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄型で軽く、とても作業しやすいモップです。【商品仕様】・頭サイズ:約W453×D80mm・J...

詳細を確認

型番:

CL-374-045-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-374-045-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771106427
トラスココード
781-6901
質量(g)
280.000
材質1
ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
CL-374-045-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で軽く、とても作業しやすいモップです。

【商品仕様】
・頭サイズ:約W453×D80mm
・JANコード:4904771106427
・トラスココード:781-6901
・質量:280g
【材質/仕上】
・ベース:アルミ
・ホルダー:EMMA樹脂
・ミニジョイント:ポリプロピレン
・スポンジ:発砲ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト FXライトモップ2ホルダー 45cmの型番CL-374-045-0のページです。 型番CL-374-045-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト FXライトモップ2ホルダー 45cmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
清掃
3
満足度:3.0
廊下の清掃乾拭きのため購入、ダスターを挟み込むゴム口にダストーの糸クズが残るのが残念。本体の使い勝手は良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト FXライトモップ2ホルダー 45cm
テラモト FXライトモップ2ホルダー 60cm
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
テラモト FXソフトグリップ L
テラモト FXソフトグリップ L
テラモト FXソフトグリップ L
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,667円5,828円5,977円748円748円748円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
JANコード490477110642749047711064344904771106441490477173313549047717330294904771733487
トラスココード781-6901781-6910781-6928781-7100781-7096781-7126
質量(g)280.000385.00050013.00013.00013.000
材質1ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレンベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレンベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレンNBR・PVCNBR・PVCNBR・PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました