ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンドル (床洗浄用ブラシ)HP デツキブラシ スペア

コンドル (床洗浄用ブラシ)HP デツキブラシ スペア CL371-000U-SP
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・汚染区域のトイレ清掃用品です。・ヘッド部分は角度調整が可能です。【用途】・洗浄用ブラシ。【商...

詳細を確認

型番:

CL371-000U-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL371-000U-SPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CL371-000U-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚染区域のトイレ清掃用品です。
・ヘッド部分は角度調整が可能です。
【用途】
・洗浄用ブラシ。
【商品仕様】
・(床洗浄用ブラシ)HPデツキブラシスペア
・JANコード:4903180411863
・トラスココード:736-3923
・質量:575g
【材質/仕上】
・甲:PP
・毛:PET

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (床洗浄用ブラシ)HP デツキブラシ スペアの型番CL371-000U-SPのページです。 型番CL371-000U-SPに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (床洗浄用ブラシ)HP デツキブラシ スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (床洗浄用ブラシ)HP デツキブラシ スペア
コンドル (整地用)グランドブラシ
コンドル (カーペット用ブラシ)整毛ブラシ
[EA928AY-12用]スペアブラシ
[EA928AY-11用]スペアブラシ
コーナーブラシ/ブラシヘッド・交換用
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業エスコエスコエスコ
通常価格1,079円13,053円4,786円1,155円868円1,602円 -
通常出荷日6日目5日目5日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました