17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト キャッチハンドル(アルミ柄) CL-356-213-0

テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

通常単価(税別)
3,232
税込単価
3,555
通常出荷日:1日目

【特長】・手を汚さず、簡単なレバー操作で、モップ糸の脱着ができる小型モップです。【商品仕様】・全長:約...

詳細を確認

型番:

CL-356-213-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-356-213-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほこり取りハンドモップ
モップタイプ
ちり落としモップ
サイズ
小型用(S)
JANコード
4904771504209
トラスココード
781-6821
質量(g)
540.000
材質1
頭:スチールにクロメートメッキ
材質2
柄:Φ22.2アルミパイプ
材質3
グリップ:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-356-213-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,232
( 3,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を汚さず、簡単なレバー操作で、モップ糸の脱着ができる小型モップです。

【商品仕様】
・全長:約1336mm
・JANコード:4904771504209
・トラスココード:781-6821
・質量:540g
【材質/仕上】
・頭:スチールにクロメートメッキ
・柄:φ22.2アルミパイプ
・グリップ:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)の型番CL-356-213-0のページです。 型番CL-356-213-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)
テラモト レンタルモップ 糸 90
テラモト SPホールモップ40 替糸
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
ワックスモップスペア
モップ絞り器
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,2326,9973,1576,3153,8057,400
通常出荷日1日目4日目6日目4日目1日目1日目
商品タイプほこり取りハンドモップモップ--モップモップ絞り器
モップタイプちり落としモップ化学モップ--モップ-
サイズ小型用(S)-----
JANコード490477150420949047711768024904771586502490477110644149047716261094904771495606
トラスココード781-6821781-6693781-7851781-6928432-0891003-3723
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト