17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ワックスタンク CL-347-800-0

テラモト ワックスタンク

通常単価(税別)
21,832
税込単価
24,015
通常出荷日:4日目

【特長】・キャスター付の用具も収納できるワックス作業用タンクです。【用途】・ワックス掛に【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    その他
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    ワックスタンク
  • サイズ (mm)
    W560×D375×H610
  • JANコード
    4904771707402
  • トラスココード
    817-3273
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    タンク:ポリプロピレン
  • 材質2
    プレート・フック:ステンレス

型番:

CL-347-800-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-347-800-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
その他
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
ワックスタンク
サイズ(mm)
W560×D375×H610
JANコード
4904771707402
トラスココード
817-3273
質量(g)
4500.0
材質1
タンク:ポリプロピレン
材質2
プレート・フック:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-347-800-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,832
( 24,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付の用具も収納できるワックス作業用タンクです。
【用途】
・ワックス掛に
【商品仕様】
・W560×D375×H610mm
・テラモト ワックスタンク
・JANコード:4904771707402
・トラスココード:817-3273
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・タンク:ポリプロピレン
・プレート・フック:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ワックスタンクの型番CL-347-800-0のページです。 型番CL-347-800-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ワックスタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ワックスタンク
ワックスモップ
テラモト レンタルモップ 糸 90
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)
テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm
テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格21,8326,1306,9973,2322,4732,181
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプその他モップモップほこり取りハンドモップ--
その他その他-----
本体/オプションオプション本体----
詳細タイプワックスタンク-----
サイズ(mm)W560×D375×H610-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました