ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マーテック チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付) |
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
エスコ アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ふところが二つあるので広く応用できます。
【用途】
・ワイヤーやベルトスリング等の接続
【商品仕様】
・使用荷重(ton):2
・HHH Cカン 2t
・JANコード:4990077273055
・トラスココード:808-6984
・質量:500g
【材質/仕上】
・炭素鋼

スリーエッチ
Cカン CL

オーエッチ工業
Cカン(補修用安全レバー)

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キトー
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
5通常価格(税別):1,854円~

キトー
チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)
5
キトー
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTL
0通常価格(税別):2,291円~

キトー
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
4.5通常価格(税別):1,344円~

象印
カップリング(アイタイプ)
0通常価格(税別):1,765円~

キトー
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD
0通常価格(税別):4,324円~

キトー
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
0通常価格(税別):2,648円~

キトー
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
0通常価格(税別):3,312円~

マーテック
チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)
0通常価格(税別):60,183円~