17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808 CK-1808
  • タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808

通常単価(税別)
157,722
税込単価
173,494
通常出荷日:14日目

【特長】・ごみ置場に最適な静かな連動吊り戸・ユニバーサルデザインの把手・安心の換気穴付扉・共同使用に適...

詳細を確認
  • JANコード
    4904780128366
  • トラスココード
    111-6205
  • 質量(g)
    124000.0

型番:

CK-1808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-1808の仕様・寸法情報

JANコード
4904780128366
トラスココード
111-6205
質量(g)
124000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK-1808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,722
( 173,494 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ごみ置場に最適な静かな連動吊り戸
・ユニバーサルデザインの把手
・安心の換気穴付扉
・共同使用に適した施錠
・12世帯用
【用途】
・集合住宅等のゴミ置き場
【商品仕様】
・下部寸法mm)間口×奥行×高さ):1832×890×2060
・上部寸法mm)間口×奥行×高さ):1912×1095×2110
・床面積平方メートル):1.63
・組立費基礎・土間工事費別途)税込:\13650
・タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808
・JANコード:4904780128366
・トラスココード:111-6205
・質量:124kg
【セット内容/付属品】
・軒とい
・たて樋
・アンカープレート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808の型番CK-1808のページです。 型番CK-1808に関する仕様情報を記載しております。
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-1808
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2215
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2208
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2912
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2919
タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-S2215
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格157,722210,759195,570243,942332,278211,709
通常出荷日14日目14日目14日目15日目14日目14日目
JANコード490478012836649047801094334904780109372490478010951849047801095944904780109457
トラスココード111-6205111-6204111-6172111-6207111-6195111-6192
質量(g)124000.0172100.0138200.0201000.0242500.0172100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました